Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Carico ammesso F1 [N]:
500 N
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 : 14 mm
d5 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 18,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 100 mm
Carico ammesso F1 : 500 N
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 136 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Carico ammesso F1 [N]:
500 N
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 : 14 mm
d5 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 18,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 100 mm
Carico ammesso F1 : 500 N
Foro di ricezione H11: 8,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 142 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Carico ammesso F1 [N]:
500 N
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 : 14 mm
d5 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,1 mm
l3 : 18,7 mm
l4 : 36,5 mm
l5 : 100 mm
Carico ammesso F1 : 500 N
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 154 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Carico ammesso F1 [N]:
500 N
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 : 14 mm
d5 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 10,9 mm
l3 : 18,7 mm
l4 : 36,5 mm
l5 : 100 mm
Carico ammesso F1 : 500 N
Foro di ricezione H11: 12 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 177 g
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Impugnatura
Alluminio, anodizzato blu
Pulsante
Alluminio, anodizzato blu
Molla
Assemblaggio
E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.
Montaggio:
Premere il pulsante e tenerlo premuto
Inserire il perno di sollevamento
Rilasciare il pulsante (Il pulsante deve essere di nuovo nella sua posizione originale)
Smontaggio:
Premere il pulsante e tenerlo premuto.
Rimuovere il perno di sollevamento.
Rilasciare il pulsante.
Funzionamento
Ogni perno di sollevamento contiene un manuale operativo. Questo documento è disponibile anche per il download in PDF.
Istruzioni Manuali Perni di sollevamento con impugnatura (EH 22351.)
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Scheda EH 22351. Perni di sollevamento – autobloccanti, con impugnatura
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Sono disponibili, come accessorio, le bussole di innesto per d1 = 8, 10 and 12
Altri prodotti
Non conforme alla normativa RoHS
Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.