22350.0912 - Boccola di montaggio
per perni di sollevamento

Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilita' di applicazione per i perni di sollevamento EH 22350. / EH22351.

Resistenti alla corrosione.

Questo articolo 22350.0912 - Boccola di montaggio per perni di sollevamento / (d1 H11: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm, Per lunghezza nominale: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Boc­co­le di mon­tag­gio per perni di sollevamento (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Per lun­ghez­za no­mi­na­le [mm]
Per perni di sol­le­va­men­to
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Per lun­ghez­za no­mi­na­le [mm]:
25 mm
Per perni di sol­le­va­men­to:
22350.0623 / .0723
Article-No.:
22350.0912
Documenti
Boccola di montaggio
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Per lunghezza nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Coppia di serraggio max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Carico ammesso F1: 2,7 kN
  • Carico ammesso F2: 2,4 kN
  • Carico ammesso F3: 2,1 kN
  • Per perni di sollevamento: 22350.0623 / .0723
  • Peso: 74 g
Boccola di montaggio

Materiale

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Assemblaggio

Montaggio facile e preciso e costanza di funzionamento garantita.

Montabile su svariati materiali. Adatte a pezzi sottili.

E' compatibile con fori ciechi.

Nel caso di pezzi sottili, l'assemblaggio viene eseguito utilizzando un controdado.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22350.0912
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di sollevamento
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Lifting Devices
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.