Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 100 risultati
Versione:
Fascetta in plastica con fermo autobloccante ad entrambe le estremità
Coating:
Termoplastica PA 6, grigia
Maggior dettagli
Fascetta in plastica con fermo autobloccante ad entrambe le estremità – Fig. 7, Termoplastica PA 6, grigia
l: 150 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Versione:
Fascetta in plastica con fermo autobloccante ad entrambe le estremità
Coating:
Termoplastica PA 6, grigia
Maggior dettagli
Fascetta in plastica con fermo autobloccante ad entrambe le estremità – Fig. 7, Termoplastica PA 6, grigia
l: 250 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Versione:
A spirale, con anelli di ritegno, rivestimento nero
Coating:
Termoplastica PUR, nera
Maggior dettagli
A spirale, con anelli di ritegno, rivestimento nero – Fig. 8, Termoplastica PUR, nera
l1 : 100 mm
l2 max.: 600 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 15 g
per la dell'articolo
Versione:
A spirale, con anelli di ritegno, rivestimento nero
Coating:
Termoplastica PUR, nera
Maggior dettagli
A spirale, con anelli di ritegno, rivestimento nero – Fig. 8, Termoplastica PUR, nera
l1 : 200 mm
l2 max.: 1200 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Materiale
Anello di ritegno
Ritenuta di sicurezza
acciaio inox
Plastica PA 6, grigio scuro
Filo di plastica PUR, nero
Ritenuta rivestita
Senza rivestimento
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Termoplastica PA 6 rivestita, trasparente
Plastica PVC, verde (trasparente)
Termoplastica PA 6, grigia
Termoplastica PUR, nera
Anello
acciaio inox
Ottone, stagnato
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
I modelli di fig. 3 e 4 corrispondono a MIL-DTL-83420
Assemblaggio
Per il montaggio della clip (fig. 5/6) all'imbastitore utilizzare un mazzuolo con teste morbide, per lo smontaggio fare leva con un cacciavite.
Per la versione in termoplastica (fig. 7): tagliare l'eccedenza evitando bave al termine dell'installazione.
La versione a spirale (fig. 8) permette una ampia estensione della lunghezza di lavoro.
Imbastitori a sfera - Parti speciali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.