Ri­te­nu­te di si­cu­rez­za per perno di bloccaggio filettato

EH 22355.

Queste ritenute di sicurezza sono previste per il fissaggio ai perni di bloccaggio filettati EH 22355./EH22356 e fungono da dispositivo di prevenzione delle perdite.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
Coa­ting
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Fig.:
1
Coa­ting:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l [mm]:
150 mm
Article-No.:
22355.6001
CAD
Documenti
Ritenuta di sicurezza
  • Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 1, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
  • l: 150 mm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Ritenuta di sicurezza
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Fig.:
1
Coa­ting:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l [mm]:
200 mm
Article-No.:
22355.6002
CAD
Documenti
Ritenuta di sicurezza
  • Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 1, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
  • l: 200 mm
  • Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Ritenuta di sicurezza
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Fig.:
1
Coa­ting:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l [mm]:
300 mm
Article-No.:
22355.6003
CAD
Documenti
Ritenuta di sicurezza
  • Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 1, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
  • l: 300 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Ritenuta di sicurezza
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con clip di fissaggio e occhiello
Fig.:
2
Coa­ting:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l [mm]:
150 mm
Article-No.:
22355.6011
CAD
Documenti
Ritenuta di sicurezza
  • Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 2, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
  • l: 150 mm
  • Peso: 9,9 g
per la dell'articolo
Ritenuta di sicurezza
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con clip di fissaggio e occhiello
Fig.:
2
Coa­ting:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l [mm]:
200 mm
Article-No.:
22355.6012
CAD
Documenti
Ritenuta di sicurezza
  • Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 2, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
  • l: 200 mm
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Ritenuta di sicurezza
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con clip di fissaggio e occhiello
Fig.:
2
Coa­ting:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l [mm]:
300 mm
Article-No.:
22355.6013
CAD
Documenti
Ritenuta di sicurezza
  • Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 2, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
  • l: 300 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Ritenuta di sicurezza

Materiale

Anello di ritegno

  • Acciaio inox

fermaglio

  • Termoplastico PA 6, nero, opaco simile a RAL 9005

Ritenuta di sicurezza

  • acciaio inox

Ritenuta rivestita

  • Termoplastica PA 6 rivestita, nera

Anello

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22355. Ritenute di sicurezza – per perno di bloccaggio filettato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.