Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 100 risultati
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 150 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 5 mm/6 mm
Peso: 6,2 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 200 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 5 mm/6 mm
Peso: 6,8 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 300 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 5 mm/6 mm
Peso: 8 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 150 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 8 mm/10 mm
Peso: 7,1 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 200 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 8 mm/10 mm
Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 300 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 8 mm/10 mm
Peso: 8,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 150 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 12 mm/16 mm
Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 200 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 12 mm/16 mm
Peso: 8,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 300 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 12 mm/16 mm
Peso: 10 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 150 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 20 mm/25 mm
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 200 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 20 mm/25 mm
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 5, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 300 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 20 mm/25 mm
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 150 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 5 mm/6 mm
Peso: 6,3 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 200 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 5 mm/6 mm
Peso: 7 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 300 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 5 mm/6 mm
Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 150 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 8 mm/10 mm
Peso: 7,3 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 200 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 8 mm/10 mm
Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 300 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 8 mm/10 mm
Peso: 9 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 150 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 12 mm/16 mm
Peso: 8,4 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 200 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 12 mm/16 mm
Peso: 9 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 300 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 12 mm/16 mm
Peso: 10 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 150 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 20 mm/25 mm
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 200 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 20 mm/25 mm
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 6, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 300 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Adatto alle misure: 20 mm/25 mm
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Materiale
Anello di ritegno
Ritenuta di sicurezza
acciaio inox
Plastica PA 6, grigio scuro
Filo di plastica PUR, nero
Ritenuta rivestita
Senza rivestimento
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Termoplastica PA 6 rivestita, trasparente
Plastica PVC, verde (trasparente)
Termoplastica PA 6, grigia
Termoplastica PUR, nera
Anello
acciaio inox
Ottone, stagnato
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
I modelli di fig. 3 e 4 corrispondono a MIL-DTL-83420
Assemblaggio
Per il montaggio della clip (fig. 5/6) all'imbastitore utilizzare un mazzuolo con teste morbide, per lo smontaggio fare leva con un cacciavite.
Per la versione in termoplastica (fig. 7): tagliare l'eccedenza evitando bave al termine dell'installazione.
La versione a spirale (fig. 8) permette una ampia estensione della lunghezza di lavoro.
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.