Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, esecuzione compatta

EH 22370. /EH 22380.

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.

Profilo compatto con impugnatura sagomata

La tua selezione ha prodotto 208 risultati

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0045
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 42 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0046
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 45 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0047
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 48 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0048
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 51 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0049
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 54 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0050
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 57 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0052
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 63 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0053
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 69 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0054
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 74 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0055
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 80 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0056
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 86 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0057
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 92 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
100 kN
Article-No.:
22380.0058
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 98 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0064
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 79 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0065
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 84 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0066
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 88 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0067
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 92 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0068
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 97 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0069
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 101 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0070
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 105 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0072
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 113 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0074
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 122 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0076
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 130 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
144 kN
Article-No.:
22380.0060
CAD
Documenti
Imbastitori
  • acciaio inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 139 g
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 144 kN
per la dell'articolo
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305
  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Caratteristiche

Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22370. /EH 22380. Imbastitori – autobloccanti, esecuzione compatta
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.