Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 208 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 169 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 185 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 200 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 216 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 232 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 248 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 263 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 278 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 294 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 310 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 301 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 326 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 351 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 375 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 399 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 423 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 448 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 472 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 498 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 520 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
244 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 546 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 399 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 437 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 477 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio inox 1.4305
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Caratteristiche
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
Funzionamento
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Scheda EH 22370. /EH 22380. Imbastitori – autobloccanti, esecuzione compatta
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
Imbastitori, autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio
Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
Ritenute di sicurezza
Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
Boccole di posizionamento, liscie, DIN 179 A
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.