Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 208 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 23 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 24 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 25 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 26 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 27 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 29 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 31 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 33 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 36 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 38 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 40 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 41 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 43 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 45 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 47 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 49 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 51 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 54 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 58 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 62 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 65 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 69 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
100 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 43 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
100 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 46 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio inox 1.4305
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Impugnatura
Pulsante
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Caratteristiche
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
Funzionamento
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Scheda EH 22340. /EH 22350. Imbastitori – autobloccanti, con impugnatura di sicurezza
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.