Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 208 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 643 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 672 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 713 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 748 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 798 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 825 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 873 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
386 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 893 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 18 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 19 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 20 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 20 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 22 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 23 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 23 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 24 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 25 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 27 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
24 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 28 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 24 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 19 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 20 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 22 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio inox 1.4305
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Impugnatura
Pulsante
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Caratteristiche
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
Funzionamento
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Scheda EH 22340. /EH 22350. Imbastitori – autobloccanti, con impugnatura di sicurezza
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.