Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.
Resistenti alla corrosione.
Impugnatura ergonomica disponibile in diverse combinazioni di colore. L'impugnatura è conformata per prevenire lo sblocco accidentale.
Questo articolo 22370.0898 - Imbastitori autobloccanti, con impugnatura combinata / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 100 mm) è una variante del gruppo di articoli Imbastitori autobloccanti, con impugnatura combinata (EH 22370.)
Gambo
Impugnatura
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
Acciaio inox 1.4542, vedere EH22380.
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori