Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 416 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
257 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 257 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 178 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
257 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 257 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 194 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
257 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 257 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 208 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
257 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 257 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 234 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
257 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 257 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 251 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
257 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 257 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 266 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
257 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 257 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 281 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
257 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 257 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 297 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
257 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 257 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 313 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
257 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Foro di ricezione H11: 16 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 257 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 328 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 329 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 343 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 377 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 392 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 426 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 440 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 474 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 488 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 523 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 546 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
403 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 20 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 403 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 571 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 425 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 457 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
631 kN
Colore impugnatura:
arancio
Maggior dettagli
Colore impugnatura: arancio
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Foro di ricezione H11: 25 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 631 kN
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 490 g
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Impugnatura
Plastica PA 6 grigio / arancio
Plastica PA 6 grigio / grigio
Plastica PA 6 grigio / blu
Plastica PA 6 nero / nero
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Riferimenti
Acciaio inox 1.4305, vedere EH 22370.
Caratteristiche
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
Funzionamento
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Scheda EH 22380. Imbastitori – autobloccanti, con impugnatura combinata, induriti per precipitazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.