22680.0103 - Appoggi
zigrinati o monocuspide

Per pezzi con superficie grezza. L'esecuzione con la cuspide centrale é particolarmente adatta a pezzi in ghisa.

Questo articolo 22680.0103 - Appoggi zigrinati o monocuspide / Monocuspide in metallo duro con gambo filettato (l1: 20 mm, d1: M10) è una variante del gruppo di articoli Appoggi zigrinati o monocuspide (EH 22680.)

Ver­sio­ne
Fig.
l1 [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Monocuspide in metallo duro con gambo filettato
Fig.:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22680.0103
Documenti
Appoggi
  • Monocuspide in metallo duro con gambo filettato – Fig. 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 40 g
Appoggi

Materiale

Inserto

  • Metallo duro, monocuspide

Corpo

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22680.0103
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.