22690.0640 - Appoggi
regolabili

Sono usati come appoggi e riferimenti.

Questo articolo 22690.0640 - Appoggi regolabili / Con piano zigrinato (d: M20, l1 ±1,5: 45 mm) è una variante del gruppo di articoli Appoggi regolabili (EH 22690.)

Ver­sio­ne
Fig.
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Fig.:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Article-No.:
22690.0640
Documenti
Appoggi
  • Con piano zigrinato – Fig. 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Peso: 184 g
Appoggi

Materiale

Appoggi

  • Acciaio da bonifica, temperato e brunito, classe 10.9 / superficie indurita per induzione

Dado

  • Acciaio resistenza classe 8.8 (ISO 4035), brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22690.0640
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.