Appoggi regolabili

EH 22690.

Sono usati come appoggi e riferimenti.

La tua selezione ha prodotto 14 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con superficie bombata
Fig.:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22690.0606
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con superficie bombata – Fig. 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con superficie bombata
Fig.:
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Article-No.:
22690.0608
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con superficie bombata – Fig. 1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con superficie bombata
Fig.:
1
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Article-No.:
22690.0610
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con superficie bombata – Fig. 1
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con superficie bombata
Fig.:
1
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Article-No.:
22690.0612
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con superficie bombata – Fig. 1
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con superficie bombata
Fig.:
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Article-No.:
22690.0616
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con superficie bombata – Fig. 1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Peso: 102 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con superficie bombata
Fig.:
1
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Article-No.:
22690.0620
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con superficie bombata – Fig. 1
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Peso: 187 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con superficie bombata
Fig.:
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22690.0624
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con superficie bombata – Fig. 1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Peso: 309 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Fig.:
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22690.0626
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con piano zigrinato – Fig. 2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Fig.:
2
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Article-No.:
22690.0628
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con piano zigrinato – Fig. 2
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Fig.:
2
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Article-No.:
22690.0630
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con piano zigrinato – Fig. 2
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Fig.:
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Article-No.:
22690.0632
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con piano zigrinato – Fig. 2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Fig.:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Article-No.:
22690.0636
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con piano zigrinato – Fig. 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Peso: 102 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Fig.:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Article-No.:
22690.0640
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con piano zigrinato – Fig. 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Peso: 184 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con piano zigrinato
Fig.:
2
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Article-No.:
22690.0644
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con piano zigrinato – Fig. 2
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Peso: 308 g
per la dell'articolo
Appoggi

Materiale

Appoggi

  • Acciaio da bonifica, temperato e brunito, classe 10.9 / superficie indurita per induzione

Dado

  • Acciaio resistenza classe 8.8 (ISO 4035), brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22690. Appoggi – regolabili
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.