Ø: 80 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 46 mm x 19 mm x 19 mm
Peso: 400 g
GTIN: 4030618312635
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Note
Compresi vite, dado e rondella
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.