Vite di ri­cam­bio
Sede SIMPLEX in ghisa temperata

EH 3011.

La tua selezione ha prodotto 7 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Article-No.:
3011.039
Vite di ricambio
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 24 mm x 11 mm x 11 mm
  • Peso: 10 g
  • GTIN: 4030618312598
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
10 g
Article-No.:
3011.049
Vite di ricambio
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 30 mm x 14 mm x 14 mm
  • Peso: 10 g
  • GTIN: 4030618312604
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
49 g
Article-No.:
3011.059
Vite di ricambio
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 36 mm x 17 mm x 17 mm
  • Peso: 49 g
  • GTIN: 4030618312611
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
51 g
Article-No.:
3011.069
Vite di ricambio
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 36 mm x 17 mm x 17 mm
  • Peso: 51 g
  • GTIN: 4030618312628
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
400 g
Article-No.:
3011.089
Vite di ricambio
  • Ø: 80 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 46 mm x 19 mm x 19 mm
  • Peso: 400 g
  • GTIN: 4030618312635
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
173 g
Article-No.:
3011.109
Vite di ricambio
  • Ø: 100 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 61 mm x 25 mm x 25 mm
  • Peso: 173 g
  • GTIN: 4030618312642
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
206 g
Article-No.:
3011.129
Vite di ricambio
  • Ø: 125 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 86 mm x 25 mm x 25 mm
  • Peso: 206 g
  • GTIN: 4030618312659
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Note

Compresi vite, dado e rondella

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3011. Vite di ricambio – Sede SIMPLEX in ghisa temperata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sede SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.