3011.039 - Vite di ricambio
Sede SIMPLEX in ghisa temperata

Ø [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Article-No.:
3011.039
Vite di ricambio
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 24 mm x 11 mm x 11 mm
  • Peso: 10 g
  • GTIN: 4030618312598
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Note

Compresi vite, dado e rondella

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3011.039
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sede SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.