La sede SIMPLEX in ghisa temperata (serie 3011) è la sede più utilizzata nella selezione di prodotti Halder. Viene fornita con un manicotto di protezione del manico integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati. Robusta e antivibrazioni, la sede è molto durevole e offre un’eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al rivestimento a polvere resistente all’usura. Questa sede è disponibile per mazzuole SIMPLEX con dimensioni che vanno da D30mm a D140mm. Una versione modificata viene utilizzata anche in combinazione con le asce spaccalegna SIMPLEX e la mazza spaccalegna SIMPLEX.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3011.125 - Sede SIMPLEX in ghisa temperata / (Ø: 125 mm/140 mm) è una variante del gruppo di articoli Sede SIMPLEX in ghisa temperata (EH 3011.)
Sede
Compresi vite, dado e rondella
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.