3011.060 - Sede SIMPLEX in ghisa temperata

La sede SIMPLEX in ghisa temperata (serie 3011) è la sede più utilizzata nella selezione di prodotti Halder. Viene fornita con un manicotto di protezione del manico integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati. Robusta e antivibrazioni, la sede è molto durevole e offre un’eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al rivestimento a polvere resistente all’usura. Questa sede è disponibile per mazzuole SIMPLEX con dimensioni che vanno da D30mm a D140mm. Una versione modificata viene utilizzata anche in combinazione con le asce spaccalegna SIMPLEX e la mazza spaccalegna SIMPLEX.

Caratteristiche del prodotto:

  • Sede SIMPLEX in ghisa temperata.
  • Con manicotto di protezione integrato.
  • Eccellente resistenza alla rottura.
  • Nessuna scheggiatura.
  • Smorzamento delle vibrazioni.
  • Con verniciatura a polvere resistente all’usura.
  • Molto resistente.
  • Il più venduto di Halder.
  • Disponibile per mazzuole SIMPLEX tra D30mm e D140mm e come versione speciale per asce spaccalegna SIMPLEX e mazza spaccalegna SIMPLEX.

Questo articolo 3011.060 - Sede SIMPLEX in ghisa temperata / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Sede SIM­PLEX in ghisa tem­pe­ra­ta (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
975 g
Article-No.:
3011.060
Sede SIMPLEX in ghisa temperata
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Peso: 975 g
  • GTIN: 4030618301325
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiale

Sede

  • Ghisa temperata

Note

Compresi vite, dado e rondella

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3011.060
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sede SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.