Il manico extra-corto in legno SIMPLEX della serie 3244 è utilizzato nella sede SIMPLEX in ghisa temperata D80mm. La forma compatta impedisce il contatto con l’estremità dell’impugnatura. Il manico extra-corto in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell’area dell’impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati.Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3244.082 - Manico SIMPLEX for SIMPLEX soft-face malltes with cast iron housing / (Ø: 80 mm, Versione manuale: extra corto) è una variante del gruppo di articoli SIMPLEX manico extra-corto in legno di alta qualità for SIMPLEX soft-face malltes with cast iron housing (EH 3244.)
Manico
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.