SIM­PLEX ma­ni­co extra-corto in legno di alta qua­li­tà
for SIMPLEX soft-face malltes with cast iron housing

EH 3244.

Il manico extra-corto in legno SIMPLEX della serie 3244 è utilizzato nella sede SIMPLEX in ghisa temperata D80mm. La forma compatta impedisce il contatto con l’estremità dell’impugnatura. Il manico extra-corto in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell’area dell’impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati.Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Manico SIMPLEX in legno di alta qualità per sedi in ghisa temperata con una dimensione di D80mm.
  • Manico extra corta, l'estremità dell'impugnatura non tocca il suolo.
  • Attenuazione delle vibrazioni.
  • Forma ergonomica.
  • Doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura (resistente allo sporco).
  • Fibra lunga, ultra resistente.
  • Rilevante per la sicurezza (non si romperà in due).
  • Può essere adattato, con un notevole risparmio di costi e risorse.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
207 mm
gewicht [g]:
125 g
Article-No.:
3244.062
Manico SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lges : 207 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 207 mm x 31 mm x 35 mm
  • Versione manuale: extra corto
  • Peso: 125 g
  • GTIN: 4030618314301
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
230 mm
gewicht [g]:
150 g
Article-No.:
3244.082
Manico SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 230 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 232 mm x 38,5 mm x 32 mm
  • Versione manuale: extra corto
  • Peso: 150 g
  • GTIN: 4030618312833
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Legno

Altri prodotti

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3244. SIMPLEX manico extra-corto in legno di alta qualità – for SIMPLEX soft-face malltes with cast iron housing
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.