I manici in legno SIMPLEX della serie 3244 sono abbinati alle mazzuole con sede in acciaio fuso o alluminio di dimensioni che vanno da D30mm a D80mm. Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, questi manici in legno di alta qualità hanno un doppio strato di vernice nella zona dell’impugnatura e sono quindi resistenti allo sporco. La loro forma assicura che il SIMPLEX si adatti molto meglio alla mano dell’utente rispetto alle normali mazzuole di gomma.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3244.040 - Manico SIMPLEX per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata o alluminio / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Manico SIMPLEX in legno di alta qualità per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata o alluminio (EH 3244.)
Manico
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.