Ma­ni­co SIM­PLEX in legno di alta qua­li­tà
per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata o alluminio

EH 3244.

I manici in legno SIMPLEX della serie 3244 sono abbinati alle mazzuole con sede in acciaio fuso o alluminio di dimensioni che vanno da D30mm a D80mm. Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, questi manici in legno di alta qualità hanno un doppio strato di vernice nella zona dell’impugnatura e sono quindi resistenti allo sporco. La loro forma assicura che il SIMPLEX si adatti molto meglio alla mano dell’utente rispetto alle normali mazzuole di gomma.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Manici SIMPLEX in legno di alta qualità per mazzuole SIMPLEX con sede in acciaio fuso o alluminio e dimensioni che vanno da D30mm a D80mm.
  • Smorza le vibrazioni.
  • Forma ergonomica.
  • Doppio strato di vernice nella zona di presa (resistente allo sporco).
  • Fibra lunga, ultra resistente.
  • Rilevante per la sicurezza (non si spezzerà in due).
  • Può essere adattato, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • D80mm disponibile anche con manico extra-corto (3244.082).

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
65 g
Article-No.:
3244.030
Manico SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Peso: 65 g
  • GTIN: 4030618301455
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
lges [mm]:
275 mm
gewicht [g]:
100 g
Article-No.:
3244.040
Manico SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lges : 275 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 275 mm x 29 mm x 29 mm
  • Peso: 100 g
  • GTIN: 4030618301462
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
130 g
Article-No.:
3244.050
Manico SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lges : 310 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 310 mm x 29 mm x 32 mm
  • Peso: 130 g
  • GTIN: 4030618301479
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
150 g
Article-No.:
3244.060
Manico SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lges : 335 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 335 mm x 37 mm x 37 mm
  • Peso: 150 g
  • GTIN: 4030618301486
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
395 mm
gewicht [g]:
255 g
Article-No.:
3244.080
Manico SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 395 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 395 mm x 37 mm x 32 mm
  • Peso: 255 g
  • GTIN: 4030618301493
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Legno

Altri prodotti

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3244. Manico SIMPLEX in legno di alta qualità – per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata o alluminio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.