In­ser­to SIM­PLEX
Metallo morbido, argentato

EH 3209.

L’inserto SIMPLEX in metallo morbido (serie 3209) è un inserto duro. Inoltre, questo inserto argentato è anche resistente al calore. Consente colpi duri senza danneggiare il pezzo e sostituisce una classica mazza di piombo. Questo inserto è disponibile nelle misure che vanno da D30mm a D80mm. Gli inserti in metallo morbido non devono essere installati nella sede in alluminio! 

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX in metallo morbido
  • Argentato.
  • Duro.
  • Resistente al calore.
  • Sostituisce le mazze di piombo standard.
  • Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.
  • Non deve essere installato nella sede in alluminio.

Campi di applicazione

Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
55 g
Article-No.:
3209.030
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Peso: 55 g
  • GTIN: 4030618301226
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
120 g
Article-No.:
3209.040
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Peso: 120 g
  • GTIN: 4030618301233
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
250 g
Article-No.:
3209.050
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Peso: 250 g
  • GTIN: 4030618301240
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
405 g
Article-No.:
3209.060
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Peso: 405 g
  • GTIN: 4030618301257
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
855 g
Article-No.:
3209.080
Inserto SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • Peso: 855 g
  • GTIN: 4030618301264
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Inserto

  • Metallo morbido, argentato
  • Duro
  • Resistente al calore

Assemblaggio

Gli inserti in metallo morbido non sono compatibili con le sedi in alluminio!

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3209. Inserto SIMPLEX – Metallo morbido, argentato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.