L’inserto SIMPLEX in metallo morbido (serie 3209) è un inserto duro. Inoltre, questo inserto argentato è anche resistente al calore. Consente colpi duri senza danneggiare il pezzo e sostituisce una classica mazza di piombo. Questo inserto è disponibile nelle misure che vanno da D30mm a D80mm. Gli inserti in metallo morbido non devono essere installati nella sede in alluminio!
Caratteristiche del prodotto:
Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione
Questo articolo 3209.040 - Inserto SIMPLEX Metallo morbido, argentato / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Inserto SIMPLEX Metallo morbido, argentato (EH 3209.)
Inserto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.