3966.025 - Inserto BASEPLEX
Acetato di cellulosa, rosso

L’inserto BASEPLEX in acetato di cellulosa (serie 3966) con la sua durezza di circa 68 shore D è un inserto rigido. Resistente a olio e grasso, questo inserto rosso è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto BASEPLEX in acetato di cellulosa
  • Rosso
  • Duro
  • Resistente a olio e grasso
  • Disponibile nelle misure da D25mm a D50mm

Questo articolo 3966.025 - Inserto BASEPLEX Acetato di cellulosa, rosso / (Ø: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ser­to BA­SE­PLEX Acetato di cellulosa, rosso (EH 3966.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
13 g
Article-No.:
3966.025
Inserto BASEPLEX
  • Ø: 25 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • Peso: 13 g
  • GTIN: 4030618304180
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Inserto

  • Acetato di cellulosa, rosso
  • Duro
  • Resistente ad oli e grassi
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3966.025
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.