Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Maggior dettagli
Ø: 25 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 27 mm x 27 mm x 25 mm
Peso: 13 g
GTIN: 4030618304180
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Ø: 30 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 33 mm x 33 mm x 26 mm
Peso: 21 g
GTIN: 4030618304197
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Ø: 40 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 45 mm x 45 mm x 30 mm
Peso: 44 g
GTIN: 4030618304203
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Ø: 50 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 55 mm x 55 mm x 32 mm
Peso: 77 g
GTIN: 4030618304210
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Materiale
Inserto
Acetato di cellulosa, rosso
Duro
Resistente ad oli e grassi
Scheda EH 3966. Inserto BASEPLEX – Acetato di cellulosa, rosso
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.