Ma­ni­ci hic­ko­ry SU­PER­CRAF­T 
for SUPERCRAFT soft-face mallets

EH 3566.

Realizzati in hickory, i manici in legno SUPERCRAFT della serie 3566 sono ergonomici e verniciati. L´hickory è un tipo di legno con una struttura a fibra extra lunga, che contribuisce alla grande stabilità del manico. Questa struttura impedisce inoltre ai manici di rompersi in due e garantisce che entrambi i pezzi rimangano attaccati. Questo previene lesioni causate da teste di mazza che si sono staccate. Questi manici sono disponibili come manici sostitutivi per le mazzuole SUPERCRAFT e le mazze SUPERCRAFT con una lunghezza fino a 900 mm. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Manici in hickory di alta qualità per mazzuole SUPERCRAFT e mazze SUPERCRAFT.
  • Forma ergonomica.
  • Verniciato.
  • Fibra lunga, ultra resistenza.
  • Rilevante per la sicurezza (non si romperà in due).
  • Può essere adattato, con conseguente risparmio di costi e risorse.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
20 mm/25 mm
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
80 g
Article-No.:
3566.025
Manico hickory SUPERCRAFT
  • Ø: 20 mm/25 mm
  • lges : 280 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 280 mm x 17 mm x 8 mm
  • Peso: 80 g
  • GTIN: 4030618301998
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
30 mm/35 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
100 g
Article-No.:
3566.030
Manico hickory SUPERCRAFT
  • Ø: 30 mm/35 mm
  • lges : 300 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 300 mm x 19 mm x 20 mm
  • Peso: 100 g
  • GTIN: 4030618302001
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm/45 mm/50 mm
lges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
140 g
Article-No.:
3566.040
Manico hickory SUPERCRAFT
  • Ø: 40 mm/45 mm/50 mm
  • lges : 315 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 315 mm x 35 mm x 24 mm
  • Peso: 140 g
  • GTIN: 4030618302018
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm/70 mm/80 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
190 g
Article-No.:
3566.060
Manico hickory SUPERCRAFT
  • Ø: 60 mm/70 mm/80 mm
  • lges : 300 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 300 mm x 40 mm x 29 mm
  • Peso: 190 g
  • GTIN: 4030618302025
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Hickory
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3566. Manici hickory SUPERCRAFT  – for SUPERCRAFT soft-face mallets
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.