Realizzati in hickory, i manici in legno SUPERCRAFT della serie 3566 sono ergonomici e verniciati. L´hickory è un tipo di legno con una struttura a fibra extra lunga, che contribuisce alla grande stabilità del manico. Questa struttura impedisce inoltre ai manici di rompersi in due e garantisce che entrambi i pezzi rimangano attaccati. Questo previene lesioni causate da teste di mazza che si sono staccate. Questi manici sono disponibili come manici sostitutivi per le mazzuole SUPERCRAFT e le mazze SUPERCRAFT con una lunghezza fino a 900 mm. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
Questo articolo 3566.030 - Manico hickory SUPERCRAFT for SUPERCRAFT soft-face mallets / (Ø: 30 mm/35 mm) è una variante del gruppo di articoli Manici hickory SUPERCRAFT for SUPERCRAFT soft-face mallets (EH 3566.)
Manico
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.