Con la nostra gamma di prodotti di dispositivi di sollevamento, che consiste di perni di sollevamento per fori lisci o filettati nelle versioni metriche e in pollici, così come gli accessori adatti, un ampio programma di consegna di dispositivi di sollevamento è disponibile dal magazzino.
Perni di sollevamento - portata fino a 1.000 kg
Oltre a fornire una capacità di sollevamento eccezionale, i nostri perni di sollevamento non richiedono quasi alcuno sforzo, così come sono non hanno bisogno neanche della filettatura. Meglio ancora, assicurano massima sicurezza durante l'utilizzo.
La variante con impugnatura permette un facile, sicuro e affidabile sollevamento manuale e il trasporto di componenti difficili da maneggiare.
I perni di sollevamento sono certificati TÜV e sono veloci e facili da usare. Possono essere utilizzati come elementi di trasporto robusti con anello/gancio o impugnatura mobili.I perni di sollevamento sono spesso indicati anche come perni di trazione.Il dispositivo di sollevamento del carico può essere utilizzato per il sollevamento di carichi supportato da gru. I fori H11 sono sufficienti per l'operazione.
L'ampia gamma di prodotti comprende vari design disponibili:
- Acciaio / acciaio inox (adatto per uso esterno)
- Con gancio / maniglia mobile (per il sollevamento e il trasporto a mano)
- Capacità di carico fino a 1.000 kg
Come accessori offriamo:
- Boccole di posizionamento
- Boccole di posizionamento, semplici (per installazione a filo nei componenti)
- Bussole di posizionamento con guarnizione, semplici (per installazione a filo nei componenti, oltre che con guarnizione per proteggere da infiltrazioni di liquidi e sporco)
Per applicazioni speciali, è possibile progettare e produrre anche versioni speciali.
Perni di sollevamento per fori filettati - inserire al posto di avvitare
I classici elementi di trasporto ad occhiello, devono essere sempre avvitati con conseguente dispendio di tempo. I perni di sollevamento filettati invece, possono essere inseriti in una filettatura esistente con la semplice pressione di un pulsante e quindi permettono di risparmiare un'enorme quantità di tempo durante la movimentazione di un'ampia varietà di carichi. La disponibilità di diverse versioni permette di trovare la soluzione giusta per qualsiasi tipo di applicazione.
I perni di sollevamento per fori filettati sono certificati TÜV, sono veloci e facili da usare e possono essere utilizzati come elementi di trasporto robusti con anello/gancio mobile. I perni di sollevamento filettati sono anche denominati perni da trazione.Il dispositivo di sollevamento del carico può essere utilizzato anche per carichi supportati da gru. Per il funzionamento, il dispositivo di sollevamento viene inserito in una filettatura esistente.
L'ampia gamma di prodotti comprende vari design disponibili:
- Acciaio / acciaio inox (adatto per uso esterno)
- Con anello mobile
- Con anello mobile, 360°
- Con anello mobile, per fori centrali in acordo con la normativa DIN 332
- Capacità di carico fino a 2.000 kg
Per applicazioni speciali, è possibile progettare e produrre anche versioni speciali.