Usiner de grands composants, par exemple dans le secteur de la construction mécanique lourde, est souvent un défi. Un serrage fiable et ferme est l'un des éléments déterminants du succès.
Grâce à notre longue expérience dans le domaine du serrage de pièces, notre gamme de mors de serrage pour le positionnement des pièces de grandes dimensions couvre de nombreuses applications.
Notre portefeuille d'éléments de bridage et de pré-positionnement permet le serrage jusqu'à la taille de perçage M24.Les forces de serrage élevées de nos produits assurent un usinage sûr et, en conséquence, les meilleurs résultats. Par ailleurs, les utilisateurs bénéficient du temps de changement de pièce réduit de nos mors de serrage qui sont faciles à utiliser.
Notre programme de livraison comprend les mors de serrage suivants dans le domaine XL :
- Vérins de bridage pivotants
- Étaux de bridage
- Mâchoires de serrage stables
- Appuis antivibratoires
- Cimblots d'appui réglables
- Embouts
- Cimblots oscillants
- Éléments à billes / Éléments de pression
- Écrous de serrage
- Rondelles sphériques / Plates
- Rallonges de vérin
- Vis de serrage
- Écrous en T
- Brides
- Butées