Cim­blots d'ap­pui réglables

EH 22690.

Les cimblots d’appui réglables en hauteur avec surface d’appui trempée par induction peuvent être utilisés comme appui de protection et butée.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Ver­sion
cro­quis
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
surface d'appui sphérique
cro­quis:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22690.0606
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui sphérique – croquis 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui sphérique
cro­quis:
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22690.0608
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui sphérique – croquis 1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui sphérique
cro­quis:
1
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
22690.0610
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui sphérique – croquis 1
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui sphérique
cro­quis:
1
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
22690.0612
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui sphérique – croquis 1
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui sphérique
cro­quis:
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22690.0616
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui sphérique – croquis 1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Poids: 102 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui sphérique
cro­quis:
1
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
22690.0620
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui sphérique – croquis 1
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Poids: 187 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui sphérique
cro­quis:
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22690.0624
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui sphérique – croquis 1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Poids: 309 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui striée
cro­quis:
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
22690.0626
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui striée – croquis 2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui striée
cro­quis:
2
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22690.0628
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui striée – croquis 2
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui striée
cro­quis:
2
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
22690.0630
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui striée – croquis 2
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui striée
cro­quis:
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
22690.0632
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui striée – croquis 2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui striée
cro­quis:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22690.0636
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui striée – croquis 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Poids: 102 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui striée
cro­quis:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
22690.0640
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui striée – croquis 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Poids: 184 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui
Ver­sion:
surface d'appui striée
cro­quis:
2
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22690.0644
CAO
Documents
Cimblots d'appui
  • surface d'appui striée – croquis 2
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Poids: 308 g
vers la vue d'article
Cimblots d'appui

Matières

Cimblots d'appui

  • acier traité, qualité 10.9, bruni / surface trempé par induction

Écrou

  • acier traité, qualité 8.8 (ISO 4035), bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22690. Cimblots d'appui – réglables
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.