Mâ­choires de ser­rage stables

EH 23240.

La mâchoire est conçue pour le serrage latéral de pièces à usiner hautes.

L'effort de serrage s'exerce vers l'avant et vers le bas. Plaque de serrage réversible, sur côté rectifié ou strié.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

h3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Di­men­sion de la rai­nure en T a [mm]
Force de ser­rage F1 [kN]
Force de ser­rage F2 [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
h3 [mm]:
99 mm
b2 [mm]:
65 mm
l1 [mm]:
177,5 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
Force de ser­rage F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
Force de ser­rage F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
Numéro d’article:
23240.0012
CAO
Documents
Mâchoires de serrage stables
  • b1: 19 mm
  • c: 8 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 99 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • l1: 177,5 mm
  • l2: 112,5 mm
  • e: 12 mm
  • Dimension de la rainure en T a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
  • Force de serrage F1:  8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
  • Force de serrage F2: 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
  • Poids: 4 kg
vers la vue d'article
Mâchoires de serrage stables
h3 [mm]:
118 mm
b2 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
226,5 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
Force de ser­rage F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
Force de ser­rage F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
Numéro d’article:
23240.0020
CAO
Documents
Mâchoires de serrage stables
  • b1: 26 mm
  • c: 11 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 118 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • l1: 226,5 mm
  • l2: 136,5 mm
  • e: 12 mm
  • Dimension de la rainure en T a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
  • Force de serrage F1: 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
  • Force de serrage F2: 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
  • Poids: 7 kg
vers la vue d'article
Mâchoires de serrage stables

Matières

Corps

  • fonte malléable

Mâchoires

  • acier cémenté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23240. Mâchoires de serrage stables
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.