Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 84 résultats
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Couple de serrage max.: 18 Nm
Poids: 21 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Couple de serrage max.: 32 Nm
Poids: 28 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Couple de serrage max.: 32 Nm
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage max.: 60 Nm
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage max.: 60 Nm
Poids: 55 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Couple de serrage max.: 140 Nm
Poids: 110 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Couple de serrage max.: 140 Nm
Poids: 140 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Couple de serrage max.: 290 Nm
Poids: 214 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Couple de serrage max.: 290 Nm
Poids: 257 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Couple de serrage max.: 498 Nm
Poids: 300 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Couple de serrage max.: 498 Nm
Poids: 356 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui plane
Autres détails
avec filetage, surface d'appui plane – croquis 1
h ±0,01: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Couple de serrage max.: 498 Nm
Poids: 412 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Couple de serrage max.: 18 Nm
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Couple de serrage max.: 32 Nm
Poids: 27 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Couple de serrage max.: 32 Nm
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage max.: 60 Nm
Poids: 37 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage max.: 60 Nm
Poids: 53 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Couple de serrage max.: 140 Nm
Poids: 105 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Couple de serrage max.: 140 Nm
Poids: 135 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Couple de serrage max.: 290 Nm
Poids: 206 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Couple de serrage max.: 290 Nm
Poids: 249 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Couple de serrage max.: 498 Nm
Poids: 285 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Couple de serrage max.: 498 Nm
Poids: 342 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec filetage, surface d'appui sphérique – croquis 2
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Couple de serrage max.: 498 Nm
Poids: 398 g
vers la vue d'article
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.