Man­drins de ser­rage et cen­trage cylindriques

EH 23340.

Les mandrins de serrage et de centrage cylindriques sont idéaux pour une utilisation dans la construction de dispositifs. Ils permettent le serrage de pièces avec un alésage sur leur diamètre intérieur, donc sans bords de serrage indésirables. Les mandrins de serrage et de centrage peuvent être montés, par exemple, sur des plaques de grille et de dispositif en les pressant dans des alésages ou en les vissant dans des filetages

Elles offrent un positionnement précis, une excellente répétabilité et une bonne tenue lors du serrage de pièces avec des alésages. Les mandrins de serrage et de centrage offrent la possibilité de fixer des pièces complexes sans éléments de serrage externes afin d’usiner ces composants sur 5 côtés.

Les mandrins de serrage et de centrage cylindriques présentent les caractéristiques suivantes :

Course de bridage max. 0,7 mm

Deux versions - à enfoncer ou à visser

En acier inoxydable ou en acier de décolletage.

Le corps de serrage peut être très facilement usiné (pour adaptation au diamètre de perçage)

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

Ver­sion
d1 [mm]
d1 min. [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
peut être pressé
d1 [mm]:
6 mm
d1 min. [mm]:
5,5 mm
d3 [mm]:
M3
h1 [mm]:
7 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
1,1 kN
Numéro d’article:
23340.0506
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • peut être pressé – croquis 1, acier de decolletage
  • d1: 6 mm
  • d1 min.: 5,5 mm
  • d2 -0,025: 6 mm
  • d3: M3
  • d4: M4
  • h1: 7 mm
  • h2: 6 mm
  • l1: 7,3 mm
  • SW SW1: 2,5 mm
  • Nombre de segments: 4
  • Force de serrage max.: 1,1 kN
  • Couple de serrage max.: 2,8 Nm
  • Alésage de positionnement: 6 mm
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
Ver­sion:
peut être pressé
d1 [mm]:
10 mm
d1 min. [mm]:
7,5 mm
d3 [mm]:
M4
h1 [mm]:
12,7 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4,2 kN
Numéro d’article:
23340.0510
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • peut être pressé – croquis 1, acier de decolletage
  • d1: 10 mm
  • d1 min.: 7,5 mm
  • d2 -0,025: 10 mm
  • d3: M4
  • d4: M5
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 8,4 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • Nombre de segments: 4
  • Force de serrage max.: 4,2 kN
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Alésage de positionnement: 10 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
Ver­sion:
peut être pressé
d1 [mm]:
12 mm
d1 min. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
12,7 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
8,5 kN
Numéro d’article:
23340.0512
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • peut être pressé – croquis 1, acier de decolletage
  • d1: 12 mm
  • d1 min.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M8
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 11,1 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Nombre de segments: 6
  • Force de serrage max.: 8,5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Alésage de positionnement: 12 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
Ver­sion:
peut être pressé
d1 [mm]:
16 mm
d1 min. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
12,7 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
11,1 kN
Numéro d’article:
23340.0516
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • peut être pressé – croquis 1, acier de decolletage
  • d1: 16 mm
  • d1 min.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d4: M10
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • Nombre de segments: 6
  • Force de serrage max.: 11,1 kN
  • Couple de serrage max.: 34 Nm
  • Alésage de positionnement: 16 mm
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
Ver­sion:
peut être pressé
d1 [mm]:
20 mm
d1 min. [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M10
h1 [mm]:
14 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
23340.0520
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • peut être pressé – croquis 1, acier de decolletage
  • d1: 20 mm
  • d1 min.: 16 mm
  • d2 -0,025: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M12
  • h1: 14 mm
  • h2: 8 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • Nombre de segments: 6
  • Force de serrage max.: 20 kN
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Alésage de positionnement: 20 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
Ver­sion:
rissable
d1 [mm]:
12 mm
d1 min. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
15 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
8,5 kN
Numéro d’article:
23340.0612
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • rissable – croquis 2, inox
  • d1: 12 mm
  • d1 min.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d5: M12 x 1,75 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 12 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Nombre de segments: 6
  • SW SW2: 6 mm
  • Force de serrage max.: 8,5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage
Ver­sion:
rissable
d1 [mm]:
16 mm
d1 min. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
16 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
11,1 kN
Numéro d’article:
23340.0616
Documents
Mandrins de serrage et centrage
  • rissable – croquis 2, inox
  • d1: 16 mm
  • d1 min.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d5: M16 x 2 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • Nombre de segments: 6
  • SW SW2: 8 mm
  • Force de serrage max.: 11,1 kN
  • Couple de serrage max.: 34 Nm
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Mandrins de serrage et centrage

Matières

Corps

  • acier de decolletage
  • inox

Vis équipée

  • acier
  • inox

Assemblage

Le mandrin de serrage et de centrage peut être adapté au diamètre du logement par tournage ou fraisage.

Figure 1 - Montage dans l'alésage ou la douille avec filetage pour vis de bridage.

Montage :

1. ...

Démontage :

1. ....

Figure 2 : montage dans le filetage.

1.  Retirez la vis de bridage pour le montage du corps principal. Visser l'élément de serrage et de centrage et le serrer avec la largeur de clé intérieure (SW2).

Fonctionnement

L'opération s'effectue à l'aide de la vis de bridage conique (SW1). La douille s'étend ainsi jusqu'à 0,7 mm.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23340. Mandrins de serrage et centrage – cylindriques
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.