Vis de ser­rage à ex­cen­trique avec lardon

EH 23270.

Avec les vis de serrage à excentrique, un serrage simple et rapide de la pièce peut être réalisé directement sur la platine de la machine ou sur un plateau de bridage avec rainures en T.

Ces vis de serrage à excentrique avec cimblot de centrage sont bloquées dans une rainure en T, par exemple sur la platine de la machine, avec une vis de pression. Le serrage s'effectue par l'intermédiaire de la vis de bridage à tête excentrique. Le corps principal en laiton assure un serrage doux et en même temps ferme.

Les vis de serrage à excentrique avec cimblot de centrage présentent les caractéristiques suivantes :

Corps principal en laiton pour un serrage respectueux des matériaux

Serrage rapide par vis de bridage à tête excentrique

Une force de serrage élevée est obtenue

La conception basse permet l'usinage de pièces plates

Les dimensions compactes permettent un serrage multiple peu encombrant

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
14,3 mm
s [mm]:
1 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
3,4 kN
Numéro d’article:
23270.0410
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d1: M6
  • a: 9,8 mm
  • e: 14,3 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 14,3 mm
  • k: 4,4 mm
  • s: 1 mm
  • l: 23,2 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • SW SW3: 3 mm
  • Force de serrage max.: 3,4 kN
  • Couple de serrage SW2 max.: 10 Nm
  • Couple de serrage SW3 max.: 8 Nm
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
22,1 mm
s [mm]:
1,3 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23270.0414
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d1: M10
  • a: 13,7 mm
  • e: 22,1 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 22,1 mm
  • k: 8,1 mm
  • s: 1,3 mm
  • l: 30,5 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • SW SW3: 5 mm
  • Force de serrage max.: 7 kN
  • Couple de serrage SW2 max.: 26 Nm
  • Couple de serrage SW3 max.: 35 Nm
  • Poids: 100 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
23270.0418
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 6 mm
  • Force de serrage max.: 9 kN
  • Couple de serrage SW2 max.: 75 Nm
  • Couple de serrage SW3 max.: 55 Nm
  • Poids: 190 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique

Matières

Vis à excentrique

  • acier

Goujon fileté

  • acier bruni

Corps

  • laiton

Lardon

  • acier, trempé, bruni

Notes

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23270. Vis de serrage à excentrique – avec lardon
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.