Pla­queurs Pit­bull®

EH 23290.

Les plaqueurs Pitbull® sont conçus pour des hauteurs réduites et des forces de serrage élevées et un effet de plaquage. Le joint torique permet de soulever le plaqueur lors du desserrage.

Le modèle avec arête de lame (figure 1) convient particulièrement aux pièces brutes.

Le modèle avec arête émoussée (figure 2) couvre presque toutes les applications. Les variantes en laiton assurent un serrage doux et ferme à la fois.

Le plaqueur Pitbull® avec arête usinable (figure 3) est conçu avec une tolérance d'usinage pour le fraisage d'un contour de pièce. Ce modèle en acier trempé offre à la fois une bonne usinabilité et une résistance élevée à l'usure.

Les plaqueurs Pitbull présentent les caractéristiques suivantes :

Design compact

Très faible hauteur

Force de pinçage/serrage élevée avec effet de traction descendante

Parfaits pour l'usinage multiface et le serrage multiple

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
Course de ser­rage s [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bord pointu
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,4 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
2,6 kN
Numéro d’article:
23290.0052
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord pointu – croquis 1, acier
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Course de serrage s: 0,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Force de serrage max.: 2,6 kN
  • Couple de serrage max.: 6 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord pointu
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,6 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23290.0054
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord pointu – croquis 1, acier
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Course de serrage s: 0,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Force de serrage max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord pointu
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23290.0056
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord pointu – croquis 1, acier
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Course de serrage s: 1,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Force de serrage max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord pointu
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,9 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
23290.0058
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord pointu – croquis 1, acier
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Course de serrage s: 1,9 mm
  • SW: 10 mm
  • Force de serrage max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 120 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 195 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,4 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
2,6 kN
Numéro d’article:
23290.0062
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, acier
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Course de serrage s: 0,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Force de serrage max.: 2,6 kN
  • Couple de serrage max.: 6 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,2 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,6 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23290.0064
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, acier
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Course de serrage s: 0,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Force de serrage max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23290.0066
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, acier
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Course de serrage s: 1,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Force de serrage max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,9 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
23290.0068
CAO
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, acier
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Course de serrage s: 1,9 mm
  • SW: 10 mm
  • Force de serrage max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 120 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 201 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
laiton
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,4 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
23290.0204
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, laiton
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Course de serrage s: 0,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Force de serrage max.: 1,5 kN
  • Couple de serrage max.: 2,8 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,3 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
à bord plat
Ma­tières:
laiton
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Course de ser­rage s [mm]:
0,6 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4 kN
Numéro d’article:
23290.0206
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord plat – croquis 2, laiton
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Course de serrage s: 0,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Force de serrage max.: 4 kN
  • Couple de serrage max.: 5,6 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
avec bord usiné; pour serrage par forme
Ma­tières:
acier revenu
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
26,9 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23290.0310
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • avec bord usiné; pour serrage par forme – croquis 3, acier revenu
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 26,9 mm
  • l2: 10,16 mm
  • h1: 11,4 mm
  • l3: 1,5 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Course de serrage s: 1,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Force de serrage max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull
Ver­sion:
avec bord usiné; pour serrage par forme
Ma­tières:
acier revenu
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
42,6 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,9 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
23290.0312
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • avec bord usiné; pour serrage par forme – croquis 3, acier revenu
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 42,6 mm
  • l2: 15,24 mm
  • h1: 16,3 mm
  • l3: 4,5 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Course de serrage s: 1,9 mm
  • SW: 10 mm
  • Force de serrage max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 120 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 220 g
vers la vue d'article
Plaqueurs Pitbull

Matières

Mini crampon

  • acier trempé
  • laiton
  • acier revenu

Vis

  • acier traité

Joint torique

  • NBR

Notes

Le joint torique sert à soulever la vis de serrage lors du desserrage.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23290. Plaqueurs Pitbull
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.