Promo Plus Box SIMPLEX
EH 3026.
Maillet SIMPLEX, caoutchouc chargé/plastique plus support magnétique
Kit de démarrage Plusbox SIMPLEX
EH 3027.
Maillet SIMPLEX D60, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique, un embout TPE souple et un embout TPE moyen plus ouvre-bouteille
Maillet SIMPLEX D80, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique, un embout TPE souple et un embout TPE moyen plus ouvre-bouteille
Plus Box SIMPLEX "Jardinage / Paysagisme"
Maillet SIMPLEX D60, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique plus niveau à bulle STABILA
Plus Box SIMPLEX
Maillet SIMPLEX D80, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique, un embout TPE souple et un embout TPE moyen plus bonnet
Promo Plus Box Dreamteam Construction
Maillet SIMPLEX D80, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique et massette PICARD BlackTec®
Promo Plus Box Dreamteam carreleur
EH 3113.
Maillet SIMPLEX, TPE souple/TPE moyen et Marteau de carreleur PICARD
Pack promo construction de portes et de fenêtres Dreamteam
Maillet SIMPLEX 50:40, TPE souple/TPE moyen et maillet SECURAL plus
Promo Plus Box Dreamteam travaux intérieur
EH 3117.
Maillet SIMPLEX TPE souple/superplastique et maillet SECURAL
Box promo Menuisier
Maillet SIMPLEX, 50:40 TPE souple/superplastique et deux BESSEY GEARKLAMP
Plusbox SIMPLEX travaux de menuiserie
Maillet SIMPLEX, TPE souple/superplastique plus gabarit
Pack promo SIMPLEX auto
EH 3749.
Maillet SIMPLEX D40, cuivre/métal non trempé plus poinçon
Box Classique
Maillet SIMPLEX, caoutchouc chargé/superplastique et marteau de charpentier PICARD
Formulaire de contact