EH 3027.
La box classique contient les deux bestsellers de Picard et d’Erwin Halder, les leaders allemands des marteaux. C’est un incontournable pour tous ceux qui aiment les outils de qualité.
Le marteau de charpentier PICARD 298 avec poignée marron traditionnelle est un outil indispensable pour tous les charpentiers. Il convainc par sa tête forgée et soigneusement formée en acier spécial PICARD légendaire. Le manche tubulaire en chrome-molybdène est très résistant aux erreurs de frappe et ne bouge pas dans la tête de marteau. L’aimant à clous permet de clouer d'une seule main. La tête de marteau finement polie est protégée contre la corrosion par le vernis poudré transparent.
Le maillet SIMPLEX avec la combinaison d’embouts caoutchouc chargé/superplastique D60mm est indispensable pour une grande variété d'applications telles que le jardinage et le paysagisme (travaux de pavage, pose de pierres de bordure), le BTP (construction d’échafaudages, travaux de coffrage), la construction de maisons préfabriquées et la charpenterie (pose de poutres). L’embout caoutchouc de dureté moyenne est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L’embout en superplastique de dureté moyenne en plastique spécial permet une force de frappe plus élevée et est très solide et résistant à l'usure.
Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.
Toutes les pièces sont interchangeables/adaptables, le système est donc très économique et écologique. Le SIMPLEX ménage l’ouvrage et l’utilisateur.
Cette « box classique » comprend les deux bestsellers de PICARD et HALDER, les leaders allemands des marteaux :
Pour jardinage et paysagisme, travaux de pavage, charpenterie, travaux de menuiserie, couvreur, travaux de zinguerie
Votre sélection a donné lieu à 1 résultats
Autres détails
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.