EH 3113.
La Plus Box DREAMTEAM POSE DE CARRELAGE contient les deux spécialistes de HALDER et PICARD pour la pose de carrelage :
Le maillet SIMPLEX D40mm (réf. art. 3113.040) avec la combinaison d’embouts TPE souple/TPE moyen de HALDER est le complément idéal au marteau de carreleur PICARD. Ils permettent de positionner les carreaux soigneusement sans les abîmer. Le boîtier en aluminium avec douille de protection du manche intégrée fait de ce marteau un outil très léger (345 g) permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer lui-même la force de frappe. Les deux embouts spéciaux ne laissent pas de traces noires indésirables, contrairement aux simples marteaux en caoutchouc. L’embout TPE souple bleu est souple et très amortissant. L’embout TPE moyen gris permet une force de frappe plus élevée. Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables. Cela préserve non seulement la trésorerie, mais aussi l’environnement.
Le marteau de carreleur PICARD (réf. art. 0008390) se distingue par sa poignée à 2 composants ergonomique, absorbant les vibrations, avec un cœur en fibre de verre pour une manipulation agréable. La zone de préhension antidérapante et l’œillet de suspension à l’extrémité de la poignée permettent de travailler en toute sécurité. Sa tête est dotée de plusieurs côtés de frappe. Le côté plat permet de briser précisément les carreaux ébréchés. La pointe en métal dur située du côté opposé brise les surfaces brûlées avec facilité et précision. Elle permet en outre de percer des trous dans les carreaux à l’aide d’un outil à trous ronds. Ce marteau très léger (180 g) est extrêmement robuste et durable.
La Plus Box DREAMTEAM POSE DE CARRELAGE avec les deux spécialistes de HALDER et PICARD pour la pose de carrelage.
Pour pose de carrelage
Votre sélection a donné lieu à 1 résultats
Autres détails
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.