Neuheiten Handwerkzeuge

 

 

 

SIMPLEX-Plusbox Starterkit

Anwendungsgebiete:

  • Gartenbau/Landschaftsbau

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Weiterentwicklung des HALDER-Topsellers: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken.
  • Enthält zusätzlich je einen weiteren Einsatz TPE-soft (weich, abriebfrei) und TPE-mid (mittelhart, abriebfrei).
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Plus einzigartigem SIMPLEX-Push Flaschenöffner / Kapselheber.

 

Mehr Information (Ø 80 mm)

Mehr Information (Ø 60 mm)

 

 

 

SIMPLEX-Ak­ti­ons­box KFZ

Anwendungsgebiete:

  • Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich

Produktmerkmale:

  • Enthält den SIMPLEX-Schonhammer D 40mm.
    • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination Kupfer (hart) / Weichmetall (silberfarben, hart, hitzeunempfindlich).
    • Verstärktes Tempergussgehäuse mit hoher Stabilität verstärkt aufgrund des erhöhten Gewichts die Schlagkraft.
    • Sehr stabiler, langlebiger Fiberglasstiel mit rutschsicherem Griff, anorganisch (nicht feuchtigkeitsempfindlich).
    • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
    • Ersetzt klassische Kupfer- und Bleihämmer in nur einem Produkt.
  • Dazu den HALDER Durchschlag mit Nylon Köpfen.
    • Die kleinen Helfer von Halder.
    • Beide Enden sind mit auswechselbaren Köpfen aus sehr verschleißfestem und splitterfreiem Spezialnylon versehen.
    • Ermöglichen ein sicheres und schonendes Arbeiten mit einem Stahlhammer.

 

Mehr Information

 

 

 

BLACK­CRAFT-Ak­ti­ons­box KFZ

Anwendungsgebiete:

  • Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, festsitzende Räder lösen, Karosseriebau, Ausbeularbeiten, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Richtarbeiten, Blechbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bearbeitung von Bauteilen mit empfindlicher Oberfläche

Produktmerkmale:

  • Enthält den einzigartigen BLACKCRAFT-Schonhammer D60mm.
    • Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
    • Geräuscharm und gelenkschonend.
    • Komplett mit Polyurethan ummantelt: keine Korrosion, keine Kratzer am Werkstück, keine Funkenbildung bei Fehlschlägen, zusätzlich vibrationsreduzierend.
    • Lange Lebensdauer durch dicke Polyurethanschicht an den Schlagseiten.
    • Ergonomisch geformter, rutsch- und bruchsicherer Stahlrohrstiel.
  • Dazu den HALDER Magnethalter in schwarz, eine multifunktional einsatzbare Halterung ohne Anschrauben des Halters.
    • Solide Kunststoff-Ausführung.
    • Hohe Haltekraft durch sechs Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm).
    • Gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche.
    • Spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen.

 

Mehr Information

 

 

 

Ak­ti­ons­box Dream­team Türen- & Fens­ter­bau

Anwendungsgebiete:

  • Möbelbau, Schreinerei, Fensterbau/Türenbau

Produktmerkmale:

  • Enthält den SIMPLEX-Schonhammer 50:40 mit Aluminiumgehäuse.
    • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei).
    • Überdimensionale Schlagflächen D50mm sind in das Gehäuse D40mm verbaut und bieten maximalen Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen.
    • Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien).
    • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
    • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Dazu den rückschlagfreien SECURAL plus-Schonhammer.
    • Mit speziell geformtem Griffende zum Eindrücken von Gummidichtungen unterschiedlichster Größen.
    • Auswechselbare, rechteckige, leicht überstehende, mittelharte Schlageinsätze aus Polyurethan.
    • Ermöglicht geräuscharmes und komplett rückschlagfreies Arbeiten.
    • Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht.
    • Absolut bruchsichere Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel aufgrund des längsgeschweißten Gehäuses.

 

Mehr Information

 

 

 

SIMPLEX-Schonhammer 50:40 mit TPE-mid Einsätzen

 

Anwendungsgebiete:

  • Fenster-/Türenbau, Bruchempfindliche Platten verlegen, Fliesen legen, positionieren und justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, Schreinerei, Möbelbau, Parkett-/Laminatverlegung

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei).
  • Überdimensionale Schlagflächen D50mm sind in das Gehäuse D40mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen.
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

 

Mehr Information

Anwendungsgebiete:

  • Fenster-/Türenbau, Bruchempfindliche Platten verlegen, Fliesen legen, positionieren und justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, Schreinerei, Möbelbau, Parkett-/Laminatverlegung

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / TPE-mid (grau, mittelhart, abriebfrei).
  • Überdimensionale Schlagflächen D50mm sind in das Gehäuse D40mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen.
  • Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen (ideal für bruchempfindliche Materialien).
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

 

Mehr Information

 

 

 

SIMPLEX TPE-mid Einsatz 50:40

Anwendungsgebiete:

  • Für empfindliche Materialien, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen legen

Produktmerkmale:

  • Abriebfrei, mittelhart.

Mehr Information