Manche en fibre de verre SIM­PLEX
avec poignée caoutchouc, pour maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée

EH 3844.

Les manches en fibre de verre SIMPLEX de la série 3844 sont utilisés pour les maillets SIMPLEX avec le boîtier noir en fonte malléable renforcée de la taille D30mm à D80mm. Ces manches très solides et durables sont extrêmement résistants à la rupture. Ils absorbent les vibrations, sont ergonomiques et comportent une poignée antidérapante. De plus, leur surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité). Également disponible comme manche de marteau de frappeur de 70cm (pour le boîtier de D80mm).

Caractéristiques du produit :

  • Manche en fibre de verre SIMPLEX pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée de la taille D30mm à D80mm
  • Très solide et durable
  • Extrêmement résistant à la rupture
  • Amortissant les vibrations
  • Ergonomique avec poignée antidérapante
  • Surface lisse
  • Inorganique (insensible à l’humidité)
  • Également disponible comme manche de marteau de frappeur, longueur 70cm

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
Numéro d’article:
3844.030
Manche SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Poids: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
267 mm
gewicht [g]:
220 g
Numéro d’article:
3844.040
Manche SIMPLEX
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 267 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 267 mm x 29 mm x 29 mm
  • Poids: 220 g
  • GTIN: 4030618301530
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
400 g
Numéro d’article:
3844.060
Manche SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lges : 340 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 340 mm x 37 mm x 37 mm
  • Poids: 400 g
  • GTIN: 4030618301547
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
400 mm
gewicht [g]:
435 g
Numéro d’article:
3844.080
Manche SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 400 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 400 mm x 37 mm x 32 mm
  • Poids: 435 g
  • GTIN: 4030618301554
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Numéro d’article:
3844.081
Manche SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Poids: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • fibre de verre avec poignée caoutchouc

Assemblage

Les manches en fibre de verre ne doivent être montées que sur les boîtiers renforcés en fonte malléable noir.

Autres produits

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3844. Manche en fibre de verre SIMPLEX – avec poignée caoutchouc, pour maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.