Les manches en fibre de verre SIMPLEX de la série 3844 sont utilisés pour les maillets SIMPLEX avec le boîtier noir en fonte malléable renforcée de la taille D30mm à D80mm. Ces manches très solides et durables sont extrêmement résistants à la rupture. Ils absorbent les vibrations, sont ergonomiques et comportent une poignée antidérapante. De plus, leur surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité). Également disponible comme manche de marteau de frappeur de 70cm (pour le boîtier de D80mm).
Caractéristiques du produit :
Cet article 3844.040 - Manche SIMPLEX avec poignée caoutchouc, pour maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée / (Ø: 40 mm/50 mm) est une variante du groupe d’articles Manche en fibre de verre SIMPLEX avec poignée caoutchouc, pour maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée (EH 3844.)
Manche
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.