3844.080 - Manche SIMPLEX
avec poignée caoutchouc, pour maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée

Les manches en fibre de verre SIMPLEX de la série 3844 sont utilisés pour les maillets SIMPLEX avec le boîtier noir en fonte malléable renforcée de la taille D30mm à D80mm. Ces manches très solides et durables sont extrêmement résistants à la rupture. Ils absorbent les vibrations, sont ergonomiques et comportent une poignée antidérapante. De plus, leur surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité). Également disponible comme manche de marteau de frappeur de 70cm (pour le boîtier de D80mm).

Caractéristiques du produit :

  • Manche en fibre de verre SIMPLEX pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée de la taille D30mm à D80mm
  • Très solide et durable
  • Extrêmement résistant à la rupture
  • Amortissant les vibrations
  • Ergonomique avec poignée antidérapante
  • Surface lisse
  • Inorganique (insensible à l’humidité)
  • Également disponible comme manche de marteau de frappeur, longueur 70cm

Cet article 3844.080 - Manche SIMPLEX avec poignée caoutchouc, pour maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée / (Ø: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Manche en fibre de verre SIM­PLEX avec poignée caoutchouc, pour maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
400 mm
gewicht [g]:
435 g
Numéro d’article:
3844.080
Manche SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 400 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 400 mm x 37 mm x 32 mm
  • Poids: 435 g
  • GTIN: 4030618301554
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Manche

  • fibre de verre avec poignée caoutchouc
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3844.080
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.