Em­bouts BA­SE­PLEX
Acétate de cellulose, rouge

EH 3966.

L’embout BASEPLEX en acétate de cellulose (série 3966) est un embout dur avec une dureté d’environ 68 Shore D. Cet embout rouge est résistant à l’huile et à la graisse et disponible de la taille D25mm à D50mm.

Caractéristiques du produit :

  • Embout BASEPLEX en acétate de cellulose
  • Rouge
  • Dur
  • Résistant à l’huile et à la graisse
  • Disponible de la taille D25mm à D50mm

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
13 g
Numéro d’article:
3966.025
Embouts BASEPLEX
  • Ø: 25 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • Poids: 13 g
  • GTIN: 4030618304180
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
21 g
Numéro d’article:
3966.030
Embouts BASEPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Poids: 21 g
  • GTIN: 4030618304197
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
44 g
Numéro d’article:
3966.040
Embouts BASEPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Poids: 44 g
  • GTIN: 4030618304203
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
77 g
Numéro d’article:
3966.050
Embouts BASEPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 55 mm x 55 mm x 32 mm
  • Poids: 77 g
  • GTIN: 4030618304210
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Embout

  • Acétate de cellulose, rouge
  • durs
  • résistant à l'huile et graisse
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3966. Embouts BASEPLEX – Acétate de cellulose, rouge
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.