3966.040 - Embouts BASEPLEX
Acétate de cellulose, rouge

L’embout BASEPLEX en acétate de cellulose (série 3966) est un embout dur avec une dureté d’environ 68 Shore D. Cet embout rouge est résistant à l’huile et à la graisse et disponible de la taille D25mm à D50mm.

Caractéristiques du produit :

  • Embout BASEPLEX en acétate de cellulose
  • Rouge
  • Dur
  • Résistant à l’huile et à la graisse
  • Disponible de la taille D25mm à D50mm

Cet article 3966.040 - Embouts BASEPLEX Acétate de cellulose, rouge / (Ø: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Em­bouts BA­SE­PLEX Acétate de cellulose, rouge (EH 3966.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
44 g
Numéro d’article:
3966.040
Embouts BASEPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Poids: 44 g
  • GTIN: 4030618304203
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Embout

  • Acétate de cellulose, rouge
  • durs
  • résistant à l'huile et graisse
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3966.040
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.