L’embout BASEPLEX en acétate de cellulose (série 3966) est un embout dur avec une dureté d’environ 68 Shore D. Cet embout rouge est résistant à l’huile et à la graisse et disponible de la taille D25mm à D50mm.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3966.030 - Embouts BASEPLEX Acétate de cellulose, rouge / (Ø: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Embouts BASEPLEX Acétate de cellulose, rouge (EH 3966.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.