Char­nières zamak, avec crans d'arrêt

EH 25164.

Les charnières en zamak avec crans d'arrêt maintiennent par exemple les portes ou les clapets dans des positions fixes. Cela permet d'éviter une fermeture ou une ouverture automatique intempestive. C'est utile par exemple lors du remplissage de machines et d'installations ou lors des travaux de maintenance et de réparation.

La version avec les crans d'arrêt -3° et 117° (figure 2) garantit en outre que la porte ou le clapet soit légèrement pressé contre le cadre du boîtier à l'état fermé grâce aux -3°.

Ces charnières en zamak se distinguent par leur design sobre et intemporel.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ma­tières
Cou­leur
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
argent
Ver­sion:
Positions d’arrêt -90°, 0°, 90° et 180°
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25164.0005
CAO
Documents
Charnières
  • Positions d’arrêt -90°, 0°, 90° et 180° – croquis 1, zamac, argenté
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
Positions d’arrêt -90°, 0°, 90° et 180°
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25164.0105
CAO
Documents
Charnières
  • Positions d’arrêt -90°, 0°, 90° et 180° – croquis 1, zamac, noir
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
argent
Ver­sion:
Positions d’arrêt -3° et 117°
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25164.0010
CAO
Documents
Charnières
  • Positions d’arrêt -3° et 117° – croquis 2, zamac, argenté
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
Ver­sion:
Positions d’arrêt -3° et 117°
cro­quis:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25164.0110
CAO
Documents
Charnières
  • Positions d’arrêt -3° et 117° – croquis 2, zamac, noir
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Axe

  • inox 1.4305

Ressort

  • fil d'acier à ressort
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25164. Charnières – zamak, avec crans d'arrêt
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.