Les charnières en zamak avec crans d'arrêt maintiennent par exemple les portes ou les clapets dans des positions fixes. Cela permet d'éviter une fermeture ou une ouverture automatique intempestive. C'est utile par exemple lors du remplissage de machines et d'installations ou lors des travaux de maintenance et de réparation.
La version avec les crans d'arrêt -3° et 117° (figure 2) garantit en outre que la porte ou le clapet soit légèrement pressé contre le cadre du boîtier à l'état fermé grâce aux -3°.
Ces charnières en zamak se distinguent par leur design sobre et intemporel.
Cet article 25164.0105 - Charnières zamak, avec crans d'arrêt / Positions d’arrêt -90°, 0°, 90° et 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Charnières zamak, avec crans d'arrêt (EH 25164.)
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage