25164.0005 - Charnières
zamak, avec crans d'arrêt

Les charnières en zamak avec crans d'arrêt maintiennent par exemple les portes ou les clapets dans des positions fixes. Cela permet d'éviter une fermeture ou une ouverture automatique intempestive. C'est utile par exemple lors du remplissage de machines et d'installations ou lors des travaux de maintenance et de réparation.

La version avec les crans d'arrêt -3° et 117° (figure 2) garantit en outre que la porte ou le clapet soit légèrement pressé contre le cadre du boîtier à l'état fermé grâce aux -3°.

Ces charnières en zamak se distinguent par leur design sobre et intemporel.

Cet article 25164.0005 - Charnières zamak, avec crans d'arrêt / Positions d’arrêt -90°, 0°, 90° et 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Char­nières zamak, avec crans d'arrêt (EH 25164.)

Ma­tières
Cou­leur
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
argent
Ver­sion:
Positions d’arrêt -90°, 0°, 90° et 180°
cro­quis:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25164.0005
Documents
Charnières
  • Positions d’arrêt -90°, 0°, 90° et 180° – croquis 1, zamac, argenté
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 152 g
Charnières

Matières

Corps

  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat

Axe

  • inox 1.4305

Ressort

  • fil d'acier à ressort
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25164.0005
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.